Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist FUTEK führend in der Sensor-Miniaturisierung und erforscht und entwickelt hochleistungsfähige Mikro-Miniatur-Sensor-Kraftmessdosen (auch Mini-Wägezellen oder Minitaur Wägezelle genannt), die die Grenzen der Messtechnik erweitern. Diese Modelle messen sowohl Zug- als auch Druckkräfte, verfügen über einen kollektiven Kapazitätsbereich von 10 Gramm bis 20.000 Pfund und sind ideal für Anwendungen, die hohe Präzision und Ausdauer erfordern. FUTEK bietet für diese Serien auch eine tauchfähige Option an.
Nano-Sensoren (< 10mm) | QLA414 | QLA424 | QLA427 |
---|---|---|---|
Die Nano-Wägezellen-Serie umfasst Mikro-Miniatursensoren mit noch nie dagewesenen Fähigkeiten. Zu den Montagemöglichkeiten dieser Serie gehören Lastknopf, Durchgangsbohrung und monolithischer Griff - ein industrieller Durchbruch für einen Sensor dieser Größe. Darüber hinaus ist die Multielement-, seitenlastkompensierte 1000-Ohm-Vollbrücken-Instrumentierung der Nano-Sensoren mit einer lasergeschweißten Konstruktion und einem zum Patent angemeldeten, nicht aktiven Verbindungsgehäuse zum Schutz der Umwelt umhüllt. Die Nano-Sensoren (auch bekannt als Subminiatur-Wägezellen) eröffnen eine Welt neuer Möglichkeiten für Branchen wie fortschrittliche Automatisierung, Halbleiterindustrie, Elektronikmontage und taktile Abtastung durch Roboter. | ![]() |
![]() |
![]() |
Sensor Type | Durchgangsbohrungs Wägezelle | Lastknopf | Nano Monolithic |
Messbereich | 5lb bis 10lb | 30lb | 30lb |
Gewicht | 0.5 Gramm | 0.5 Gramm | 0.5 Gramm |
Höhe | 5.54mm [0.218"] | 4.24mm [0.167"] | 5.3mm [0.208"] |
Äußerer Durchmesser | 3.91mm [0.154"] | 3.91mm [0.154"] | 3.91mm [0.154"] |
Überlastungsschutz | 200% des RO | 150% des RO | 150% des RO |
Verbindungstyp | Flexkabel | Flexkabel | Flexkabel |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
S-Beam Modelle | LSB200 | LSB201 | LSB205 |
---|---|---|---|
Die LSB S-Beam Jr.™ ist eine der bekanntesten Serien von FUTEK, da sie das Design von Miniatur-Kraftmessdosen für Zug- und Druckkraft in der Prüf- und Messindustrie revolutioniert hat. Mit einem breiten Nennkraftbereich von 10 Gramm bis 100 Pfund kann die LSB200 sowohl Zug- als auch Druckkräfte messen. Sie ist auch in einer tauchfähigen Version erhältlich. | ![]() |
![]() |
![]() |
Kapazität | 10g bis 250g | 250g bis 100lb | 250g bis 100lb |
Überlastungsschutz | 1000% des RO | Bis zu 1.800% des RO (für 250g) 1.000% für alle anderen Messbereiche | Bis zu 1.000% des RO |
Länge | 17,5 mm (0,69 in) | 16,5 mm (0,65 in) | 16,5 mm (0,65 in) |
Höhe | 19,5 mm (0,75 in) | 19,5 mm (0,75 in) | 19,5 mm (0,75 in) |
Verbindungstyp | 4-adriges Silikonkabel; geschirmt | 4-adriges Silikonkabel; geschirmt | 7 Pin FPC Anschluss |
Besondere Merkmale | optimiert für niedrige Messbereiche — von 10 bis 250 Gramm [0,35 to 8,8 oz] | 17-4 SS Flexures sind ermüdungsbeständig | Integriert IEEE1451.4 TEDs-Chip und PT-1000 Temperatursensor; 17-4 SS Flexures sind ermüdungsfest |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
S-Beam Modelle | LSB206 | LSB210 | |
---|---|---|---|
Die LSB S-Beam Jr.™ ist eine der bekanntesten Serien von FUTEK, da er das Design von Miniatur-Kraftmessdosen für Zug- und Druckkraft (Mikrokraftsensoren) in der Prüf- und Messindustrie revolutioniert hat. Mit einem breiten Nennkraftbereich von 10 Gramm bis 100 Pfund kann der LSB200 sowohl Zug- als auch Druckkräfte messen. Sie ist auch in einer tauchfähigen Version erhältlich. | ![]() |
![]() |
|
Kapazität | 1lb bis 100lb | 100g bis 100lb | |
Überlastungsschutz | 1.000% des RO | Bis zu 1.000% des RO | |
Länge | 16,00mm (0,630 in) | 16,0 mm (0,63 in) | |
Höhe | 19,05mm (0,750 in) | 19,5 mm (0,75 in) | |
Verbindungstyp | 10-adriges Silikonkabel; geschirmt | 4-adriges Silikonkabel; geschirmt | |
Besondere Merkmale | SPI and UART Ausgangssignal | IP68 (bis zu 50 Fuß in frischem Wasser für < 1 Woche) | |
Contact Us | Shop besuchen |
Lastknopf Modelle | LLB130 | LLB210 | LLB215 |
---|---|---|---|
FUTEKs Lastknopf-Kraftmessdosen umfassen Subminiatur- und Miniaturausführungen. Beide wurden für außermittige Belastungen, Pressen oder Inline-Druckanwendungen entwickelt. Obwohl Kraftmessbolzen-Kraftmessdosen traditionell nicht für ihre hohe Genauigkeit bekannt sind, haben die FUTEK-Ingenieure die Leistung dieses Produkts so optimiert, dass es die gleichen hohen Anforderungen an Genauigkeit und Präzision erfüllt wie die anderen Kraftmessdosen in unserem Katalog. | ![]() |
![]() |
![]() |
Kapazität | 1000g bis 50lb | 10lb bis 50lb | 10lb bis 50lb |
Durchmesser | 9.5mm [0,38"] | 9.5mm [0,38"] | 9.5mm [0,38"] |
Höhe | 3,3mm [0,130"] | 8,1mm [0,32"] | 12,7mm [0,5"] |
Verbindungstyp | 4-adriges Teflon Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) | 4- adriges Silikonkabel; geschirmt | 4- adriges Silikonkabel; geschirmt (Axialer Kabelausgang) |
Betriebs-temperatur | –60 bis 200°F (–51 bis 93°C) | –60 bis 200°F (–50 bis 93°C) | –60 bis 200°F (–50 bis 93°C) |
Nichtlinearität | ±0.5% des RO | ±0.5% des RO | ±0.5% des RO |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
Lasttastenmodelle | LLB250 | LLB300 | LLB400 |
---|---|---|---|
FUTEKs Lastknopf-Kraftmessdosen umfassen Subminiatur- und Miniaturausführungen. Beide wurden für außermittige Belastungen, Pressen oder Inline-Druckanwendungen entwickelt. Obwohl Kraftmessbolzen-Kraftmessdosen traditionell nicht für ihre hohe Genauigkeit bekannt sind, haben die FUTEK-Ingenieure die Leistung dieses Produkts so optimiert, dass es die gleichen hohen Anforderungen an Genauigkeit und Präzision erfüllt wie die anderen Kraftmessdosen in unserem Katalog. | ![]() |
![]() |
![]() |
Kapazität | 100lb bis 250lb | 25lb bis 1000lb | 100lb bis 2500lb |
Durchmesser | 12,7mm [0,50"] | 18,8mm [0,74"] | 31,2mm [1,23"] |
Höhe | 3,9mm [0,154"] | 6,4mm [0,25"] | 9,9mm [0,39"] |
Verbindungstyp | 4-adriges, Teflon/Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) | 4-adriges, Silikonkabel; geschirmt | 4-adriges Silikonkabel (geschirmt, axialer Kabelausgang) |
Betriebs-temperatur | –60 bis 200°F (–51 bis 93°C) | –60 bis 250°F (–50 bis 121°C) | –60 bis 200°F [–50 bis 93°C] |
Nichtlinearität | ±0.5% des RO | ±0.2% des RO | ±0.15% des RO bis ±0.50% des RO |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
Lastsäulenmodelle | LCA300 | LCA305 | LCA310 |
---|---|---|---|
Die FUTEK-Kraftsäulen (Kanister) sind perfekt für Messungen mit hoher Nennkraft geeignet. Zusätzlich zu ihrer Miniaturform machen einzigartige Konstruktionsmerkmale wie das Zugentlastungskabel und die erhöhte kugelförmige Oberfläche zum Ausgleich seitlicher Momente diese Sensoren zu einer hervorragenden Option für industrielle Anwendungen. | ![]() |
![]() |
![]() |
Kapazität | 2000lb bis 5000lb | 10000lb | 30000lb |
Durchmesser | 15,7mm [0,62"] | 22,4mm [0,88"] | 31,8mm [1,25"] |
Höhe | 16,5mm [0,65"] | 22,4mm [0,88"] | 28,7mm [1,13"] |
Verbindungstyp | 4-adriges, abgeschirmtes Teflon-Edelstahlgeflecht-Kabel | 4-adriges Teflon/Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) | 4-adriges Teflon/Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
In-Line-Modelle | LCM100 | LCM200 | LCM300 |
---|---|---|---|
FUTEK bietet eine breite Palette von Inline-Kraftmessdosen an, die für Dauerbelastungen, außermittige Belastungen, Press- oder Inline-Anwendungen ausgelegt sind. Die Inline-Kraftmessdosen-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Steifigkeit und kann sowohl für Zug- als auch für Druckkraftmessungen verwendet werden. | ![]() |
![]() |
![]() |
Messbereich | 2.2lb bis 25lb | 250lb bis 1000 lb | 50lb bis 1000lb |
Durchmesser | 9,5mm [0,38"] | 20,3mm [0,8"] | 24,9mm [0,98"] |
Höhe | 12,2mm [0,48"] | 29,8mm [1,2"] | 12,7mm [0,50"] |
Verbindungstyp | Geschirmtes 4-adriges Kabel | 4-adriges- Teflonkabel; geschirmt | 4 Stift Mikro Steckdose |
Betriebs-temperatur | –60 bis 200°F (–51 bis 93°C) | –60 bis 285°F (–51 bis 140°C) | –60 bis 200°F (–50 bis 93°C) |
Gewindegröße | M3×0.5 | 3/8-24 UNF-2A X 0.40 | M6×1 |
Schutzart | IP64 (nicht ummantelt, geflochtenes Kabel) IP65 (Geflochtenes Kabel mit Polyestermantel) | IP64 | IP67 |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
In-Line Models | LCM325 | LCM350 | LCM375 |
---|---|---|---|
FUTEK bietet eine breite Palette von Inline-Kraftmessdosen an, die für Dauerbelastungen, außermittige Belastungen, Press- oder Inline-Anwendungen ausgelegt sind. Die Inline-Kraftmessdosen-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Steifigkeit und kann sowohl für Zug- als auch für Druckkraftmessungen verwendet werden. | ![]() |
![]() |
![]() |
Messbereich | 2.000lb bis 3.000lb | 4.000lb bis 5.000lb | 7.500lb bis 10.000lb |
Durchmesser | 24,4mm [0,94"] | 24,4mm [0,96"] | 28,3mm [1,12"] |
Höhe | 38,1mm [1,50"] | 26,2mm [1,03"] | 70,4mm [2,77"] |
Verbindungstyp | 4-polige Mikrobuchse | 4-polige Mikrobuchse | 4-polige Mikrobuchse |
Betriebs-temperatur | –45 bis 200°F (–42 bis 93°C) | –45 bis 200°F (–42 bis 93°C) | –45 bis 200°F (–42 bis 93°C) |
Thread Size | M10×1.5 | M12 | M16 |
IP-Bewertung | IP64 | IP64 | IP64 |
Shop besuchen | Shop besuchen | Shop besuchen |
In-Line Models | LCB200 | ||
---|---|---|---|
FUTEK bietet eine breite Palette von Inline-Kraftmessdosen an, die für Dauerbelastungen, außermittige Belastungen, Press- oder Inline-Anwendungen ausgelegt sind. Die Inline-Kraftmessdosen-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Steifigkeit und kann sowohl für Zug- als auch für Druckkraftmessungen verwendet werden. | ![]() |
||
Kapazität | 1.000lb bis 3.000lb | ||
Durchmesser | 24.4mm [0.94"] | ||
Höhe | 50,8mm [2,00"] | ||
Verbindungstyp | 4-polige Mikrosteckdose | ||
Betriebs-temperatur | –45 bis 200°F (–42 bis 93°C) | ||
Thread Size | 3/8-24 UNF - 2A | ||
Schutzart | IP64 | ||
Shop besuchen |
Modelle mit Durchgangsbohrung | LTH300 | LTH350 | |
---|---|---|---|
Die Wägezellen-Serie mit durchgehender Bohrung (Donut) umfasst zwei verschiedene Miniaturmodelle, die für Inline-Druckanwendungen entwickelt wurden. Aufgrund ihrer robusten Zusammensetzung bietet diese Serie eine einzigartig hohe Genauigkeit. Die Innendurchmesser sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. | ![]() |
![]() |
|
Messbereich | 50lb bis 1.000lb | 100lb bis 5.000lb | |
Innendurchmesser | 3/16" bis 3/8" | 1/4" bis 5/8" | |
Äußerer Durchmesser | 24,9mm [0,98"] | 37,6mm [1,480"] | |
Höhe | 7,1mm [0,28"] | 12,7mm [0,500"] | |
Verbindungstyp | Geschirmtes 4-adriges Teflonkabel | 4-polige Mikrobuchse | |
Shop besuchen | Shop besuchen |