Supportkeyboard_arrow_right

Miniatur-Wägezelle

Miniatur-Wägezellen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist FUTEK führend in der Sensor-Miniaturisierung und erforscht und entwickelt hochleistungsfähige Mikro-Miniatur-Sensor-Kraftmessdosen (auch Mini-Wägezellen oder Minitaur Wägezelle genannt), die die Grenzen der Messtechnik erweitern. Diese Modelle messen sowohl Zug- als auch Druckkräfte, verfügen über einen kollektiven Kapazitätsbereich von 10 Gramm bis 20.000 Pfund und sind ideal für Anwendungen, die hohe Präzision und Ausdauer erfordern. FUTEK bietet für diese Serien auch eine tauchfähige Option an.

 

Nano-Sensoren (< 10mm) QLA414 QLA424 QLA427
Die Nano-Wägezellen-Serie umfasst Mikro-Miniatursensoren mit noch nie dagewesenen Fähigkeiten. Zu den Montagemöglichkeiten dieser Serie gehören Lastknopf, Durchgangsbohrung und monolithischer Griff - ein industrieller Durchbruch für einen Sensor dieser Größe. Darüber hinaus ist die Multielement-, seitenlastkompensierte 1000-Ohm-Vollbrücken-Instrumentierung der Nano-Sensoren mit einer lasergeschweißten Konstruktion und einem zum Patent angemeldeten, nicht aktiven Verbindungsgehäuse zum Schutz der Umwelt umhüllt. Die Nano-Sensoren (auch bekannt als Subminiatur-Wägezellen) eröffnen eine Welt neuer Möglichkeiten für Branchen wie fortschrittliche Automatisierung, Halbleiterindustrie, Elektronikmontage und taktile Abtastung durch Roboter.
Sensor Type Durchgangsbohrungs Wägezelle Lastknopf Nano Monolithic
Messbereich 5lb bis 10lb 30lb 30lb
Gewicht 0.5 Gramm 0.5 Gramm 0.5 Gramm
Höhe 5.54mm [0.218"] 4.24mm [0.167"] 5.3mm [0.208"]
Äußerer Durchmesser 3.91mm [0.154"] 3.91mm [0.154"] 3.91mm [0.154"]
Überlastungsschutz 200% des RO 150% des RO 150% des RO
Verbindungstyp Flexkabel Flexkabel Flexkabel
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen

 

S-Beam Modelle LSB200 LSB201 LSB205
Die LSB S-Beam Jr.™ ist eine der bekanntesten Serien von FUTEK, da sie das Design von Miniatur-Kraftmessdosen für Zug- und Druckkraft in der Prüf- und Messindustrie revolutioniert hat. Mit einem breiten Nennkraftbereich von 10 Gramm bis 100 Pfund kann die LSB200 sowohl Zug- als auch Druckkräfte messen. Sie ist auch in einer tauchfähigen Version erhältlich.
Kapazität 10g bis 250g 250g bis 100lb 250g bis 100lb
Überlastungsschutz 1000% des RO Bis zu 1.800% des RO (für 250g) 1.000% für alle anderen Messbereiche Bis zu 1.000% des RO
Länge 17,5 mm (0,69 in) 16,5 mm (0,65 in) 16,5 mm (0,65 in)
Höhe 19,5 mm (0,75 in) 19,5 mm (0,75 in) 19,5 mm (0,75 in)
Verbindungstyp 4-adriges Silikonkabel; geschirmt 4-adriges Silikonkabel; geschirmt 7 Pin FPC Anschluss
Besondere Merkmale optimiert für niedrige Messbereiche — von 10 bis 250 Gramm [0,35 to 8,8 oz] 17-4 SS Flexures sind ermüdungsbeständig Integriert IEEE1451.4 TEDs-Chip und PT-1000 Temperatursensor; 17-4 SS Flexures sind ermüdungsfest
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen

 

S-Beam Modelle LSB206 LSB210  
Die LSB S-Beam Jr.™ ist eine der bekanntesten Serien von FUTEK, da er das Design von Miniatur-Kraftmessdosen für Zug- und Druckkraft (Mikrokraftsensoren) in der Prüf- und Messindustrie revolutioniert hat. Mit einem breiten Nennkraftbereich von 10 Gramm bis 100 Pfund kann der LSB200 sowohl Zug- als auch Druckkräfte messen. Sie ist auch in einer tauchfähigen Version erhältlich.    
Kapazität 1lb bis 100lb 100g bis 100lb  
Überlastungsschutz 1.000% des RO Bis zu 1.000% des RO  
Länge 16,00mm (0,630 in) 16,0 mm (0,63 in)  
Höhe 19,05mm (0,750 in) 19,5 mm (0,75 in)  
Verbindungstyp 10-adriges Silikonkabel; geschirmt 4-adriges Silikonkabel; geschirmt  
Besondere Merkmale SPI and UART Ausgangssignal IP68 (bis zu 50 Fuß in frischem Wasser für < 1 Woche)  
  Contact Us Shop besuchen  

 

Lastknopf Modelle LLB130 LLB210 LLB215
FUTEKs Lastknopf-Kraftmessdosen umfassen Subminiatur- und Miniaturausführungen. Beide wurden für außermittige Belastungen, Pressen oder Inline-Druckanwendungen entwickelt. Obwohl Kraftmessbolzen-Kraftmessdosen traditionell nicht für ihre hohe Genauigkeit bekannt sind, haben die FUTEK-Ingenieure die Leistung dieses Produkts so optimiert, dass es die gleichen hohen Anforderungen an Genauigkeit und Präzision erfüllt wie die anderen Kraftmessdosen in unserem Katalog.
Kapazität 1000g bis 50lb 10lb bis 50lb 10lb bis 50lb
Durchmesser 9.5mm [0,38"] 9.5mm [0,38"] 9.5mm [0,38"]
Höhe 3,3mm [0,130"] 8,1mm [0,32"] 12,7mm [0,5"]
Verbindungstyp 4-adriges Teflon Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) 4- adriges Silikonkabel; geschirmt 4- adriges Silikonkabel; geschirmt (Axialer Kabelausgang)
Betriebs-temperatur –60 bis 200°F (–51 bis 93°C) –60 bis 200°F (–50 bis 93°C) –60 bis 200°F (–50 bis 93°C)
Nichtlinearität ±0.5% des RO ±0.5% des RO ±0.5% des RO
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen
Lasttastenmodelle LLB250 LLB300 LLB400
FUTEKs Lastknopf-Kraftmessdosen umfassen Subminiatur- und Miniaturausführungen. Beide wurden für außermittige Belastungen, Pressen oder Inline-Druckanwendungen entwickelt. Obwohl Kraftmessbolzen-Kraftmessdosen traditionell nicht für ihre hohe Genauigkeit bekannt sind, haben die FUTEK-Ingenieure die Leistung dieses Produkts so optimiert, dass es die gleichen hohen Anforderungen an Genauigkeit und Präzision erfüllt wie die anderen Kraftmessdosen in unserem Katalog.
Kapazität 100lb bis 250lb 25lb bis 1000lb 100lb bis 2500lb
Durchmesser 12,7mm [0,50"] 18,8mm [0,74"] 31,2mm [1,23"]
Höhe 3,9mm [0,154"] 6,4mm [0,25"] 9,9mm [0,39"]
Verbindungstyp 4-adriges, Teflon/Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) 4-adriges, Silikonkabel; geschirmt 4-adriges Silikonkabel (geschirmt, axialer Kabelausgang)
Betriebs-temperatur –60 bis 200°F (–51 bis 93°C) –60 bis 250°F (–50 bis 121°C) –60 bis 200°F [–50 bis 93°C]
Nichtlinearität ±0.5% des RO ±0.2% des RO ±0.15% des RO bis ±0.50% des RO
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen

 

Lastsäulenmodelle LCA300 LCA305 LCA310
Die FUTEK-Kraftsäulen (Kanister) sind perfekt für Messungen mit hoher Nennkraft geeignet. Zusätzlich zu ihrer Miniaturform machen einzigartige Konstruktionsmerkmale wie das Zugentlastungskabel und die erhöhte kugelförmige Oberfläche zum Ausgleich seitlicher Momente diese Sensoren zu einer hervorragenden Option für industrielle Anwendungen.
Kapazität 2000lb bis 5000lb 10000lb 30000lb
Durchmesser 15,7mm [0,62"] 22,4mm [0,88"] 31,8mm [1,25"]
Höhe 16,5mm [0,65"] 22,4mm [0,88"] 28,7mm [1,13"]
Verbindungstyp 4-adriges, abgeschirmtes Teflon-Edelstahlgeflecht-Kabel 4-adriges Teflon/Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt) 4-adriges Teflon/Edelstahl Kabel (geflochten, geschirmt)
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen

 

In-Line-Modelle LCM100 LCM200 LCM300
FUTEK bietet eine breite Palette von Inline-Kraftmessdosen an, die für Dauerbelastungen, außermittige Belastungen, Press- oder Inline-Anwendungen ausgelegt sind. Die Inline-Kraftmessdosen-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Steifigkeit und kann sowohl für Zug- als auch für Druckkraftmessungen verwendet werden.
Messbereich 2.2lb bis 25lb 250lb bis 1000 lb 50lb bis 1000lb
Durchmesser 9,5mm [0,38"] 20,3mm [0,8"] 24,9mm [0,98"]
Höhe 12,2mm [0,48"] 29,8mm [1,2"] 12,7mm [0,50"]
Verbindungstyp Geschirmtes 4-adriges Kabel 4-adriges- Teflonkabel; geschirmt 4 Stift Mikro Steckdose
Betriebs-temperatur –60 bis 200°F (–51 bis 93°C) –60 bis 285°F (–51 bis 140°C) –60 bis 200°F (–50 bis 93°C)
Gewindegröße M3×0.5 3/8-24 UNF-2A X 0.40 M6×1
Schutzart IP64 (nicht ummantelt, geflochtenes Kabel) IP65 (Geflochtenes Kabel mit Polyestermantel) IP64 IP67
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen
In-Line Models LCM325 LCM350 LCM375
FUTEK bietet eine breite Palette von Inline-Kraftmessdosen an, die für Dauerbelastungen, außermittige Belastungen, Press- oder Inline-Anwendungen ausgelegt sind. Die Inline-Kraftmessdosen-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Steifigkeit und kann sowohl für Zug- als auch für Druckkraftmessungen verwendet werden.
Messbereich 2.000lb bis 3.000lb 4.000lb bis 5.000lb 7.500lb bis 10.000lb
Durchmesser 24,4mm [0,94"] 24,4mm [0,96"] 28,3mm [1,12"]
Höhe 38,1mm [1,50"] 26,2mm [1,03"] 70,4mm [2,77"]
Verbindungstyp 4-polige Mikrobuchse 4-polige Mikrobuchse 4-polige Mikrobuchse
Betriebs-temperatur –45 bis 200°F (–42 bis 93°C) –45 bis 200°F (–42 bis 93°C) –45 bis 200°F (–42 bis 93°C)
Thread Size M10×1.5 M12 M16
IP-Bewertung IP64 IP64 IP64
  Shop besuchen Shop besuchen Shop besuchen
In-Line Models LCB200    
FUTEK bietet eine breite Palette von Inline-Kraftmessdosen an, die für Dauerbelastungen, außermittige Belastungen, Press- oder Inline-Anwendungen ausgelegt sind. Die Inline-Kraftmessdosen-Serie bietet eine hohe Genauigkeit und Steifigkeit und kann sowohl für Zug- als auch für Druckkraftmessungen verwendet werden.     
Kapazität 1.000lb bis 3.000lb    
Durchmesser 24.4mm [0.94"]    
Höhe 50,8mm [2,00"]    
Verbindungstyp 4-polige Mikrosteckdose    
Betriebs-temperatur –45 bis 200°F (–42 bis 93°C)    
Thread Size 3/8-24 UNF - 2A    
Schutzart IP64    
  Shop besuchen    

 

Modelle mit Durchgangsbohrung LTH300 LTH350  
Die Wägezellen-Serie mit durchgehender Bohrung (Donut) umfasst zwei verschiedene Miniaturmodelle, die für Inline-Druckanwendungen entwickelt wurden. Aufgrund ihrer robusten Zusammensetzung bietet diese Serie eine einzigartig hohe Genauigkeit. Die Innendurchmesser sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.    
Messbereich 50lb bis 1.000lb 100lb bis 5.000lb  
Innendurchmesser 3/16" bis 3/8" 1/4" bis 5/8"  
Äußerer Durchmesser 24,9mm [0,98"] 37,6mm [1,480"]  
Höhe 7,1mm [0,28"] 12,7mm [0,500"]  
Verbindungstyp Geschirmtes 4-adriges Teflonkabel 4-polige Mikrobuchse  
  Shop besuchen Shop besuchen  
FUTEK Certifications
Z540-1 ANSI Certified17025 ISO Certified9001 ISO Certified13485 ISO CertifiedU.S. Manufacturer
FUTEK Social Media
Please follow us on linked inPlease follow us on twitterPlease follow us on youtubePlease Email us for additional info
FUTEK Address
10 Thomas, Irvine,
CA 92618 USA
All other trademarks, service marks and logos used in this website are the property of their respective owners.
© 1998–2024 FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc. All rights reserved.
Multi Axis Sensor, Force, TorqueMiniatur-W%C3%A4gezelle