Loading...

Wie man die Spannkraft misst | Bolzenbefestigung Spannwägezelle


Die Donut/Durchgangsloch-Wägezellen von FUTEK sind die Hauptakteure bei der direkten Messung des Anziehens von Lasten. Unsere Donut/Durchgangsloch-Serie (LTH) bietet eine Vielzahl von Kapazitäten und Innendurchmessern, die sie ideal für Schraubanwendungen machen (Z.b. spannkraftmessgerät).

How it Works

  1. Die LTH-Serie von FUTEK bietet mehrere Miniatur-Wägezellen, die für diese Form der Kraftmessung und -prüfung geeignet sind.

  2. In der obigen Anwendung wird die Wägezelle der LTH-Serie von FUTEK zwischen dem Schraubenkopf und der Mutter installiert, wo sie die Last messen kann, wenn ein Drehmoment aufgebracht wird. Dies ist eine der besten Methoden zur Messung der Spannkraft.

  3. Unsere Ingenieure empfehlen, eine gehärtete Unterlegscheibe zwischen der Wägezelle und der Mutter einzubauen, um hohe Reibung zu vermeiden und die Ebenheit der Bohrung während des Anziehens und Lösens zu erhalten.

  4. Wenn der Anwender beginnt, die Schraube zu befestigen, misst die Wägezelle die aufgebrachte Schraubenspannkraft.

  5. Diese Daten können während der Prüfung über das IPM650 Panel Mount Display oder das IHH500 Intelligent Digital Hand Held Display von FUTEK überwacht oder über die USB-Lösungen von FUTEK auf einen Computer übertragen werden.

  6. Anwender und Techniker können diese Daten dann überprüfen, um festzustellen, ob sie die gewünschte Spannung oder Klemmkraft auf das Befestigungselement, den Bolzen oder die Schraube mit der SENSIT™ Test- und Messsoftware erreicht haben oder nicht.

  7. FUTEK hat einen Online-Rechner für Schraubendrehmomente entwickelt, um Sie besser unterstützen zu können.

  8. Zu den Vorteilen der Installation von Wägezellen des Typs "Thru Hole" in Ihrem Montageprozess gehören: Vermeidung von Schäden an den Lageroberflächen, weniger problematisches Anziehen von großen Schrauben, einfaches Lösen der Verbindung und Verbesserungen beim gleichzeitigen Anziehen. Möchten Sie wissen, wie Sie die Schraubenklemmkraft messen können? Dann lesen Sie mehr in unserem White Paper über die Überprüfung der Schraubenvorspannung.

Products in Use

Donut/Durchgangsloch Kraftsensor (LTH Serie) gepaart mit Instrumenten (USB Lösungen, IPM650 Panel Mount Display, IHH500 Handheld, oder IAA Serie Analogverstärker) geeignet für die Messung der Schraubenkraft.

Contact Us

All FUTEK application illustrations are strictly conceptual.
Please Contact Us with questions.

Wie man die Spannkraft misst | Bolzenbefestigung Spannwägezelle


Die Donut/Durchgangsloch-Wägezellen von FUTEK sind die Hauptakteure bei der direkten Messung des Anziehens von Lasten. Unsere Donut/Durchgangsloch-Serie (LTH) bietet eine Vielzahl von Kapazitäten und Innendurchmessern, die sie ideal für Schraubanwendungen machen (Z.b. spannkraftmessgerät).

bolzenbefestigung Spannkraftmessung Spannkraft Wägezelle spannkraftmessgerät