Celda de Carga tipo S | Celula de Carga tipo S | FUTEK
Las celdas de carga S-Beam, también conocidas como celdas de carga Tipo S, son sensores de fuerza que miden tracción y compresión. Las celulas de carga Tipo S reciben su nombre por la forma en S de su cuerpo.
Las células de carga S-Beam son conocidas por su rendimiento y versatilidad. Pueden conectarse a una gran variedad de amplificadores de célula de carga (acondicionadores de señal) para su integración con un PLC, un DAQ o un indicador local. Cada célula de carga Tipo-S tiene un agujero roscado en cada extremo, convirtiéndola en una solución muy flexible. Diferentes accesorios pueden ser añadidos a una célula de carga S-Beam para añadir un grado extra de utilidad y precisión, en función de los requerimientos. Una barra roscada, cáncamo o un rodamiento de cabeza articulada pueden ser instalados en el agujero roscado dependiendo del fabricante y del propósito para el cual la célula de carga será utilizada.
Beneficios de las celdas de carga Tipo S:
- Opciones de alta y baja capacidad – desde 10 gramos hasta 10.000 lbs;
- Aplicables en tracción y compresión;
- Diseños compactos adecuados para entornos reducidos.
- Disponibles en aluminio anodizado 2024-T y acero inoxidable 17-4 PH S.S;
- Disponible con opción with TEDS / IEEE1451.4;
- Distintas configuraciones de cableado;
- Roscas métricas e imperiales disponibles.
FUTEK ofrece un rango de células de carga Tipo-S altamente precisas y versátiles con una protección de sobrecarga robusta, capacidades únicas, y un rango de capacidades desde los 10 gramos (LSB200 Celda de carga S-Beam en Miniatur) hasta 10,000 lbs (LSB400 Celda de carga S-Beam de tensión y compresión). Mientras que la celula de carga Tipo S de FUTEK es adecuada para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación a la industria médica, nos especializamos en sensores de fuerza con un diseño extremadamente compacto que es ideal para aquellas aplicaciones de las células de carga que requieren un tamaño en miniatura.
Aplicaciones de las celdas de carga Tipo S:
- Balanzas de colgar, balanzas para tolvas, balanzas de grúas.
- Protección mecánica contra sobrecargas.
- Tests de capacidad estructuras.
- Ciclos de vida de componentes para automoción.
- Tests de capacidad estructural y medidas en sistemas de automoción como puertas, capotas y maleteros.
- Control industrial / Feedback de control de fuerza retroalimentado
- Pesaje de depósitos
- Test de esfuerzo en polímeros y elastómeros
- Maquina dinamométrica de ensayo
- Balanzas de medición de centro de gravedad
La línea de productos completa de células de carga S-Beam de FUTEK se fabrica en los Estados Unidos y utiliza la tecnología de galgas extensiométricas de lámina metálica. Los modelos pueden ser modificados y personalizados para cumplir con sus requerimientos y la mayor parte de las capacidades están en nuestro inventario, siendo disponibles para su envío en 24 horas.