Loading...

Celula de Carga Miniatura | Celda de Carga Miniatura | FUTEK

Celda de carga miniatura

Durante más de dos décadas, FUTEK ha sido el líder en la miniaturización de sensores, investigando y desarrollando celdas de carga micro miniatura de altas prestaciones (también conocidas como mini celdas de carga) que amplían los límites de la tecnología de medida. Estos modelos miden tanto la tracción como la compresión, tienen en conjunto un rango de capacidades de 10 gramos a 20.000 libras, y son ideales para aplicaciones que requieren una alta precisión y resistencia. FUTEK ofrece además en esta serie opciones sumergibles.

 

Nano Sensors (< 10mm) QLA414 QLA424 QLA427
La serie de células de carga Nano incluyen sensores micro miniatura con unas capacidades sin precedentes. Entre las opciones de montaje se incluyen los botones de carga, las células de agujeros pasantes, y el tipo monolito, un gran avance en la industria para unos sensores tan pequeños. Además, para los Nano sensores multi elemento, la instrumentación lateral de puente completo de compensación de 1000 Ohmios se encaja en una construcción soldada por láser con un envoltorio interconectado no activo pendiente de patente que provee una protección ante el entorno. Los Nano sensores (también conocido como células de carga miniatura), abren un mundo de posibilidades en industrias como la automatización avanzada, los semiconductores, el montaje de dispositivos electrónicos y sensores táctiles robotizados. micro sensor de fuerza nano células de carga miniatura celda de carga subminiatura celula de carga miniatura para robots quirúrgicos célula de carga subminiatura mini celda de carga sensores miniatura personalizados micro célula de carga
Tipo de sensor Celda de carga de anillo Tipo botón Nano Monolito
Capacidad 5lb a 10lb 30lb 30lb
Peso 0.5 gramos 0.5 gramos 0.5 gramos
Altura 5.54mm [0.218"] 4.24mm [0.167"] 5.3mm [0.208"]
Diámetro exterior 3.91mm [0.154"] 3.91mm [0.154"] 3.91mm [0.154"]
Protección de sobrecarga 200% del RO 150% del RO 150% del RO
Tipo de conexión cable flexible cable flexible cable flexible
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda

 

Modelos S-Beam LSB200 LSB201 LSB205
La serie LSB S-Beam Jr.™ es una de las más conocidas de FUTEK ya que ha revolucionado el diseño de las celdas de carga miniatura de tracción y compresión en la industria del testeo y de la medida. Con un amplio rango de capacidades de 10 gramos a 100 lb, la celula de carga miniatura LBS200 es capaz de medir tanto fuerzas de tracción como de compresión. Además, está disponible en versión sumergible. celda de carga miniatura sensores en miniatura sensor de fuerza en miniatura
Capacidad 10g a 250g 250g a 100lb 250g a 100lb
Protección de sobrecarga 1000% del RO Hasta 1800% del RO (para 250g) 1000% para las otras capacidades Hasta 1000% del RO
Longitud 17.5 mm (0.69 in) 16.5 mm (0.65 in) 16.5 mm (0.65 in)
Altura 19.5 mm (0.75 in) 19.5 mm (0.75 in) 19.5 mm (0.75 in)
Tipo de conexión Cable de silicona en espiral apantallado de 4 conductores Cable de silicona en espiral apantallado de 4 conductores Conector FPC de 7 cables
Características especiales Optimizado para bajas capacidades — de 10 a 250 gramos [0.35 a 8.8 oz] celdas evaluadas a fatiga de acero inoxidable 17-4 Chip Integrado IEEE1451.4 TEDs y sensor de temperatura PT-1000; celdas evaluadas a fatiga de acero inoxidable 17-4
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda

 

Modelos S-Beam LSB206 LSB210  
La serie LSB S-Beam Jr.™ es una de las más conocidas de FUTEK ya que ha revolucionado el diseño de las celdas de carga miniatura de tracción y compresión (micro sensores de fuerza) en la industria del testeo y de la medida. Con un amplio rango de capacidades de 10 gramos a 100 lb, la LBS200 es capaz de medir tanto fuerzas de tracción como de compresión. Además, está disponible en versión sumergible. célula de carga subminiatura celda de carga compacta  
Capacidad 1lb a 100lb 100g a 100lb  
Protección de sobrecarga 1000% del RO Up a 1000% del RO  
Longitud 16.00mm (0.630 in) 16.0 mm (0.63 in)  
Altura 19.05mm (0.750 in) 19.5 mm (0.75 in)  
Tipo de conexión Cable de silicona en espiral apantallado de 10 conductores Cable de silicona en espiral apantallado de 4 conductores  
Características especiales Salidas SPI y UART IP68 (hasta 50 en agua durante < 1 semana)  
  Contacta con nosotros Visite la tienda  

 

Modelos de botón de carga LLB130 LLB210 LLB215
Las células de carga tipo botón FUTEK incluye diseños miniatura y subminiatura. Ambos han sido desarrollados para cargas excéntricas, presión o aplicaciones de compresión en línea. Aunque las células de carga tipo botón no son tradicionalmente conocidas por su precisión, los ingenieros de FUTEK han optimizado las prestaciones de este producto de forma que cumple con los mismos altos niveles de exactitud y precisión que el resto de las células de carga miniatura de nuestro catálogo. botón de carga subminiatura
Capacidad 1000g a 50lb 10lb a 50lb 10lb a 50lb
Diámetro 9.5mm [0.38"] 9.5mm [0.38"] 9.5mm [0.38"]
Altura 3.3mm [0.130"] 8.1mm [0.32"] 12.7mm [0.5"]
Tipo de conexión Cable de Teflón apantallado con acero inoxidable trenzado de 4 conductores Cable de silicona en espiral apantallado de 4 conductores Cable de silicona en espiral apantallado de 4 conductores (salida de cable axial)
Temperaturas de funcionamiento –60 a 200°F (–51 a 93°C) –60 a 200°F (–50 a 93°C) –60 a 200°F (–50 a 93°C)
No-Linealidad ±0.5% del RO ±0.5% del RO ±0.5% del RO
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda
Modelos de botón de carga LLB250 LLB300 LLB400
Las células de carga tipo botón FUTEK incluye diseños miniatura y subminiatura. Ambos han sido desarrollados para cargas excéntricas, presión o aplicaciones de compresión en línea. Aunque las células de carga tipo botón no son tradicionalmente conocidas por su precisión, los ingenieros de FUTEK han optimizado las prestaciones de este producto de forma que cumple con los mismos altos niveles de exactitud y precisión que el resto de las células de carga miniatura de nuestro catálogo.
Capacidad 100lb a 250lb 25lb a 1000lb 100lb a 2500lb
Diámetro 12.7mm [0.50"] 18.8mm [0.74"] 31.2mm [1.23"]
Altura 3.9mm [0.154"] 6.4mm [0.25"] 9.9mm [0.39"]
Tipo de conexión Cable apantallado trenzado de 4 conductores Cable de Teflón en espiral apantallado de 4 conductores Micro receptáculo de 4 posiciones
Temperaturas de funcionamiento –60 a 200°F (–51 a 93°C) –60 a 250°F (–50 a 121°C) –60 a 200°F [–50 a 93°C]
No-Linealidad ±0.5% del RO ±0.2% del RO Desde ±0.15% del RO a ±0.50% del RO
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda

 

Modelos columna de carga LCA300 LCA305 LCA310
Las células de carga tipo columna (canister) de FUTEK se ajustan perfectamente a la medición de altas capacidades. Además de su forma miniatura, sus características de diseño exclusivas como los cables con protección ante tirones y su superficie esférica elevada para compensar los momentos laterales hace de estos sensores una opción excepcional para aplicaciones industriales.
Capacidad 2000lb a 5000lb 10000lb 30000lb
Diámetro 15.7mm [0.62"] 22.4mm [0.88"] 31.8mm [1.25"]
Altura 16.5mm [0.65"] 22.4mm [0.88"] 28.7mm [1.13"]
Tipo de conexión Cable de Teflón en espiral apantallado de 4 conductores Cable de Teflón en espiral apantallado de 4 conductores Cable de Teflón en espiral apantallado de 4 conductores
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda

 

Modelos en línea LCM100 LCM200 LCM300
FUTEK suministra un amplio rango de celdas de carga en línea fabricadas para aplicaciones de resistencia, carga excéntrica, presión o aplicaciones en línea. La serie de celdas de carga en línea ofrece además una alta precisión y rigidez, y puede ser usada tanto para la medida de tracción como de compresión. mini célula de carga
Capacidad 2.2lb a 25lb 250lb a 1000 lb 50lb a 1000lb
Diámetro 9.5mm [0.38"] 20.3mm [0.8"] 24.9mm [0.98"]
Altura 12.2mm [0.48"] 29.8mm [1.2"] 12.7mm [0.50"]
Tipo de conexión 4 conductor braided shielded cable 4 conductor spiral shielded Teflon cable 4 Pin Micro Receptacle
Temperaturas de funcionamiento –60 a 200°F (–51 a 93°C) –60 a 285°F (–51 a 140°C) –60 a 200°F (–50 a 93°C)
Tamaño de rosca M3×0.5 3/8-24 UNF-2A X 0.40 M6×1
Clasificación IP IP64 (Cable trenzado sin recubrimiento) IP65 (Cable trenzado con recubrimiento de poliéster) IP64 IP67
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda
Modelos en línea LCM325 LCM350 LCM375
FUTEK suministra un amplio rango de celdas de carga en línea fabricadas para aplicaciones de resistencia, carga excéntrica, presión o aplicaciones en línea. La serie de celdas de carga en línea ofrece además una alta precisión y rigidez, y puede ser usada tanto para la medida de tracción como de compresión.
Capacidad 2000lb a 3000lb 4000lb a 5000lb 7500lb a 10000lb
Diámetro 24.4mm [0.94"] 24.4mm [0.96"] 28.3mm [1.12"]
Altura 38.1mm [1.50"] 26.2mm [1.03"] 70.4mm [2.77"]
Tipo de conexión Receptáculo Micro de 4 pines Receptáculo Micro de 4 pines Receptáculo Micro de 4 pines
Temperaturas de funcionamiento –45 a 200°F (–42 a 93°C) –45 a 200°F (–42 a 93°C) –45 a 200°F (–42 a 93°C)
Tamaño de rosca M10×1.5 M12 M16
Clasificación IP IP64 IP64 IP64
  Visite la tienda Visite la tienda Visite la tienda
Modelos en línea LCB200    
FUTEK suministra un amplio rango de celdas de carga en línea fabricadas para aplicaciones de resistencia, carga excéntrica, presión o aplicaciones en línea. La serie de celdas de carga en línea ofrece además una alta precisión y rigidez, y puede ser usada tanto para la medida de tracción como de compresión.     
Capacidad 1000lb a 3000lb    
Diámetro 24.4mm [0.94"]    
Altura 50.8mm [2.00"]    
Tipo de conexión 4 Pin Micro Receptacle    
Temperaturas de funcionamiento –45 a 200°F (–42 a 93°C)    
Tamaño de rosca 3/8-24 UNF - 2A    
Clasificación IP IP64    
  Visite la tienda    

 

Modelos de agujero pasante LTH300 LTH350  
Las celdas de carga de agujero pasante (donut) presentan dos modelos miniatura distintos fabricados para aplicaciones de compresión en línea. Debido a su construcción robusta, esta línea ofrece una alta precisión única. Una gran variedad de diámetros interiores está disponible. células de carga miniatura  células de carga miniatura  
Capacidad 50lb a 1000lb 100lb a 5000lb  
Diámetro interior 3/16" a 3/8" 1/4" a 5/8"  
Diámetro exterior 24.9mm [0.98"] 37.6mm [1.480"]  
Altura 7.1mm [0.28"] 12.7mm [0.500"]  
Tipo de conexión Cable de Teflón en espiral apantallado de 4 conductores Receptáculo Micro de 4 pines  
  Visite la tienda Visite la tienda